- Artikel-Nummer:
- AS 4055.345
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von quadratischen Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Hydraulikstanze.
- Nutzen
- Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
- Kein Verklemmen der Matrize
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Kunststoffkoffer
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 3 mm
- Betätigung hydraulisch
- Ja
- □-Locher
- 45,5 x 45,5 mm
- Abmessung
- Breite: 45,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,36 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
-
Blechlocher quadratisch, für Material Stahlblech, 45,5 x 45,5 mm