Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2021
- Artikel-Nummer:
- AS 4055.470
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Nutzen
- Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
- Kein Verklemmen der Matrize
- Als Zugbolzen werden verdrehsichere Achsen für Stempel und Matrize eingesetzt.
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Druckmutter mit Kugellager
Adapter für Hydraulik
Kunststoffkoffer - Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl
- 1,5 mm
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
- ▭-Locher
- 19,8 x 11,3 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,466 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808553
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Blechlocher rechteckig, für Material Stahlblech/Edelstahl, 19,8 x 11,3 mm, Sub-D 9-polig
- Dokumentationen
- Anleitung