- Artikel-Nr.:
- AS 4050455
- Ausführung
- Mit Bedienpanel
Stop & Go-Funktion
- Produktbeschreibung
- Halbautomat zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße.
- Nutzen
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Leichte Einführung der Drähte
- Einfaches Öffnen der Vorschubrollen
- PC-kompatibel
- Ablängen mit Schnittstelle zu CAE-Daten möglich
- Unterstützt den Prozess der Kennzeichnung von Leitungen durch die Anzeige der Anschlussstelle im Display
- Einfache Übertragung von Projekten und Aufträgen an Ablängautomat C8+
- Technische Daten
- Einzelleiter feindrähtig 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Einzelleiter eindrähtig 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Für Drahtlängen 1 - 99999 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 0 - 1,5 m/s
- Regelbare Anpresskraft der Vorschubrollen
- Servogleichstromantrieb
- Einführlänge 27 mm (1,06 in.)
- Lieferumfang
- Ablängautomat C8+
Anschlusskabel mit Stecker
Softwareanbindung CAE-Daten
Installations-CD
- Schnittstellen
- Eplan Pro Panel
- CAE-Daten
- Abmessung
- Breite: 380 mm
Höhe: 470 mm
Tiefe: 360 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Scheinleistung
- 240 VA
- Taktzeit
- < 2 s
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 19,74 kg
- Bruttogewicht
- 20,74 kg
- Zolltarifnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeschreibung
-
Ablängautomat C8+, für Drähte und Leitungen bis 8mm Durchmesser,