Oversigt over fordele.
Grundlaget for ethvert krav inden for netværks- og serverteknik
En belastningsevne på op til 1.500 kg i forbindelse med 19"-profilskinner og op til 1.000 kg med 19"-montageramme kan opnås
19"-profilskinner på dybdestag for maksimal belastningsevne på op til 1.500 kg ved værktøjsfri justering af 19"-montageniveauet. Alternative udbygningsmål (21", 23", 24") eller sideværts forskydning af montageniveauet kan nemt implementeres.
Svejset, vridefast 19"-montageramme med en belastningsevne på op til 1.000 kg tilbyder optimalt kablingsfrirum mellem sammenbyggede skabe på tværs af alle højdeenheder og kan trinløst forskydes i dybden.
Stor 19"-svingramme med en maksimal belastningsevne på op til 150 kg med 130° udsvingsvinkel for adgang til alle udbygningskomponenter fra forsiden.
Individuel konfiguration vha. det omfattende tilbehørsprogram med apparathylder, 19" delvis udbygning eller svingrammer, også i kombination.
Montage af systemtilbehør ved hjælp af den nye og tidsbesparende snap-in-teknologi (bl.a. for apparathylder, kabelkanaler og meget mere)
Multifunktionel topplade til kabelindføring i siden for maksimal komfort og uhindret luftcirkulation for aktive komponenter
Flerdelt sideplade med lynlukninger og integreret lås med indvendig aflåsning
Glaslåge til højtydende serverapplikationer med LCP-klimastyring eller ventilerede låger til rumklimatisering
Opdelte baglåger fra en højde på 1.800 mm sikrer lokaleoptimeret opstilling
Enkel og hurtig udvælgelse af systemtilbehør takket være det nye TS IT koncept
Direkte pladsbesparende clipsmontage af Rittals nye PDUi-strømskinne på bagsiden i zero-U-space, værktøjsfri integrering af kabelstyring og Dynamic Rack Control
Mærkning af højdeenheder og hulmønster i dybden for enkel justering af 19"-niveauafstanden
Varianter med kapslingsklasse IP 55 samt med og uden indvendig udbygning
Formonterede kompletløsninger med 19"-installation, sokkel, sideplader, formonteret og testet potentialeudligning og praktisk tilbehørspakke som en del af leveringsomfanget.