Ventajas a simple vista.
La base ideal para todos los requisitos de la técnica de redes y servidores

Capacidad de carga de hasta 1.500 kg en combinación con niveles de montaje de 19" y de hasta 1.000 kg en combinación con marcos de montaje de 19"

Hasta 1.500 kg de capacidad de carga con posibilidad de ajuste sin herramientas de los niveles de montaje de 19". La guias laterales permiten realizar un equipamiento asimétrico (21", 23", 24").


Marco de montaje de 19" robusto y resistente a la torsión con una capacidad de carga máxima de 1.000 kg. Este marco de montaje de 19" proporciona un óptimo espacio en toda la altura y profundidad del rack para la gestión del cableado entre los racks ensamblados.
Bastidor móvil de 19” con capacidad de carga máxima de 150 kg, con un ángulo de apertura de 130ºC para acceder a todos los componentes desde el frontal del rack.


Configuración personalizada utilizando la extensa gama de accesorios como: bandejas para aparatos, perfiles o bastidores móviles de 19” parciales, etc.
Montaje de los accesorios mediante la nueva y rápida tecnología snap-in (de bandejas para aparatos, canales para cables, etc.)

Techo multifuncional para la entrada lateral de los cables logrando un confort máximo y manteniendo libres las entradas de aire para componentes activos

Lateral partido con cierres rápidos y cierre integrado con bloqueo interior

Puerta transparente para aplicaciones de servidores de alta potencia con climatización LCP o puertas ventiladas para la climatización de salas

Puertas dorsales partidas a partir de una altura de 1.800 mm para ubicación optimizada al espacio

Sencilla y rápida selección de los accesorios de sistema mediante el nuevo concepto TS IT

Montaje de clip de la nueva guía conductora de corriente PDUi de Rittal en el espacio Zero-U. Integración frontal sin herramientas de gestión del cableado y Dynamic Rack Control.

Rotulación de las unidades de altura y retículas en la profundidad para facilitar el ajuste de la distancia de nivel de 19"

Variantes con categoría de protección IP 55, ambas con o sin montaje interior

Paquetes completos preconfigurados con instalación interior de 19", base/zócalo, laterales, preinstalada y testada puesta a tierra y paquete práctico de accesorios incluidos en el suministro