Oversikt over fordelene
Det ideelle utgangspunkt for nettverks- og server krav
Lastekapasitet på opptil 1500 kg i forbindelse med 19" profilskinner, og opptil 1000 kg med 19"-montasjeramme
19"-profilskinner på dybdestag for maksimal lastekapasitet på opptil 1500 kg med verktøyfri justering av 19"-montasjenivåer. Alternative montasjemål (21", 23", 24") eller sideveis forskyvning av montasjenivå kan enkelt oppnåes.
Helsveiset 19"-montasjeramme med en lastekapasitet på opptil 1000 kg gir optimalt kablingsrom mellom sammenbygde rack i alle høydeenheter og er trinnløst justerbar i dybden.
Stor 19"-svingramme med maksimal lastekapasitet på opptil 150 kg med 130° åpningsvinkel for tilgang til alle komponentene fra forsiden.
Individuel konfigurasjon med omfattende tilbehørsprogram med hyller, 19" delvis utbygning eller svingramme, kan også brukes i kombinasjon.
Montasje av systemtilbehør ved hjelp av den nye og tidsbesparende snap-in-teknologien (bl.a. for hyller, kabelkanaler, etc)
Multifunksjonelt tak med kabelinnføring fra siden, sikrer maksimal brukervennlighet og fri luftstrøm for aktive komponenter
Delt sidevegg med hurtiglås, integrert innvendig lås for økt sikkerhet
Glassdør for høy-ytelse serverapplikasjoner med LCP-klimatisering eller ventilerte dører for romklimatisering
Delt bakdør fra høyde 1800 mm sikrer optimal plassutnyttelse
Enkelt og raskt valg av systemtilbehør med det nye TS IT konseptet
Plassbesparende clip-on montasje av Rittals nye PDU strømskinne på baksiden i zero-U området, verktøyfri montering av kabelhåndtering og Dynamisk Rack kontrol på forsiden.
Merking av høydeenheter og nivåavstand i dybden for enkel justering mellom 19" nivåer
Varianter med kapslingsklasse IP 55, både med og uten innvendig utbygging
Forkonfigurerte komplette løsninger med 19" installasjon, sokkel, sidevegger, formontert og testet potensialutjevning og praktisk tilbehørspakke inkludert i leveransen.