Hvad vil du konfigurere?

Småbokse og kompakttavler (RiPanel)

Find nemt den rigtige model til din anvendelse. Konfiguratoren gør det enkelt at finde det tilbehør, du har brug for.

Industrielle gulvskabe (RiPanel)

Design hurtigt, enkelt og sikkert din egen kundetilpassede Rittal-kapsling med vores omfattende tilbehørsprogram.

IT-racksystemer (RiPanel)

Så enkelt er det at planlægge et server- eller netværksrack. Vælg blot de rigtige komponenter.

Bærearmssystemer

Med konfiguratoren kan du sammensætte præcis det bærearmssystem, du har brug for – uden fejl.

Lavspændingssystemer (RiPower)

Konfiguratoren guider dig hurtigt og effektivt gennem hele planlægningsprocessen i enkle, logiske trin.

Klimareguleringsbehov (RiTherm)

Det gratis planlægningsværktøj til behovsstyret, sikker og energieffektiv klimaregulering.

Datacenter (RiMatrix)

Vores intuitive RiMatrix-datacenterkonfigurator gør det let at designe dit ideelle datacenter.

Strømfordeling (RiPower)

RiLine-skinnesystemer til individuelle koblings- og styreanlæg op til 2.100 A. Komplette løsninger til AC- eller DC-applikationer.

Chiller

Vælg hurtigt og nemt den rigtige chiller til din maskin- og proceskøling.

Comfort-Panel | Aluminiumkabinet

En enkel udvælgelse, der er tilpasset de mest udbredte paneludbydere.

Optipanel | Aluminiumkabinet

En enkel udvælgelse, der er tilpasset de mest udbredte paneludbydere.

IT Cooling Calculator

Udvælg Liquid Cooling Packages (LCP) til rack- og rækkekøling af din IT-infrastruktur.

Hurtigere fra idé til færdig konfiguration

Find den rigtige konfigurator til dit projekt, og få produktvalg, MOD, stykliste og dokumentation med videre i processen. Uanset om du arbejder med gulvskabe, vægmonterede kapslinger, server- og netværksracks, strømfordeling eller bærearmssystemer.

Kapslinger og kapslingskonfigurator

Konfigurationen sker trin for trin og understøtter planlægning af kapslinger til maskinbygning, automation, strømfordeling og industrielle anvendelser. Den digitale konfigurationsproces reducerer risikoen for planlægningsfejl markant og gør udvælgelsen hurtigere.

Typiske anvendelser:

  • Industrielle styresystemer
  • Maskin- og anlægsbygning
  • Automationsprojekter
  • Energi- og infrastrukturprojekter
  • Produktion og fremstilling

Konfigurér industrielle gulvskabe nu
Konfigurér småbokse og kompakttavler nu

Konfigurator til server-/netværksracks (IT-racksystemer)

Konfiguratoren til server-/netværksracks understøtter planlægning af IT-infrastrukturer til datacentre, serverrum og edge computing-miljøer. Brugerne kan tilpasse serverracks til deres individuelle krav til størrelse, belastningsevne, kabelstyring, ventilation og tilbehør.

Velegnet til:

  • Datacentre
  • Serverrum
  • Industriel IT
  • Edge computing
  • Virksomhedsnetværk
  • Edge computing
  • Virksomhedsnetværk

Konfigurér server- og netværksracks nu

RiMatrix-datacenterkonfigurator. Datacenterplanlægning for alle.

Med datacenterkonfiguratoren kan organisationer effektivt planlægge og sammensætte kundetilpassede datacenterløsninger. Det digitale værktøj hjælper IT-ansvarlige, datacenterplanlæggere, systemintegratorer og infrastrukturansvarlige med at konfigurere IT-racks, netværkskomponenter, strømforsyningssystemer, klimaløsninger og fysisk IT-sikkerhed.

Typiske anvendelsesområder:

  • Datacentre
  • Colocation-miljøer
  • Edge computing-infrastrukturer
  • Serverrum i virksomheder
  • Industri- og produktionsnetværk
  • Cloud- og hybrid cloud-miljøer
  • Kritiske IT-applikationer med høje krav til tilgængelighed

Start datacenterkonfiguratoren nu

Konfiguration af Ri4Power-lavspændingssystemer

Med vores planlægningsværktøj RiPower begynder en ny æra, som sætter helt nye standarder inden for planlægning af lavspændingsanlæg. Værktøjet guider brugeren hurtigt og effektivt gennem hele planlægningsprocessen i enkle, logiske trin.

Dine fordele:

  • Enkel prisfastsættelse for et lavspændingsanlæg
  • Konfiguration på basis af en skitse eller en ydelsesbeskrivelse
  • Udarbejdelse af stykliste og opbygning ved hjælp af enhedsspecifikke regler
  • Automatisk beregning af kobberforbindelser
  • Udarbejdelse af konstruktionsbevis i henhold til IEC 61 439
  • Anlægsdokumentation inkl. monteringsvejledning
  • Service-support til tekniske tjenester inkl. gratis support til projektplanlægning og tilbudsudarbejdelse
  • Alle planlægningsdata forbliver lokalt på din computer

Start konfiguratoren til lavspændingssystemer nu

Konfigurator til bærearmssystemer

Konstruktører og planlæggere kan vælge egnede bærearmskomponenter, fastgørelser og kabinetter og kombinere dem til en komplet løsning. Enkelt, hurtigt og præcist. Konfiguratoren understøtter hurtig projektering og hjælper med at skabe ergonomiske arbejdspladser i produktionen, maskinbygning og procesindustrien.

Vigtigste fordele

  • Individuel konfiguration af komplette bærearmssystemer
  • Hurtig og enkel projektering
  • Automatisk kontrol af kompatible komponenter
  • Færre planlægnings- og bestillingsfejl
  • Høj planlægnings- og investeringssikkerhed
  • Tidsbesparelser inden for engineering og indkøb

Sammensæt et bærearmssystem nu

Specielt til vores betjeningskabinetter i aluminium:

Kabinetterne er tilpasset de mest udbredte paneludbydere og kan nemt konfigureres efter individuelle krav med få klik.

Konfigurér Comfort-Panel
Konfigurér Optipanel

HOT: Klimaberegning til styretavler med RiTherm

Omdefinér effektivitet, og oplev den perfekte balance mellem omkostningseffektivitet og klimabeskyttelse, når du planlægger klimaregulering af din styretavle. Ved at beregne effekttab, omgivelsestemperaturer og driftsbetingelser får planlæggere et solidt grundlag for at vælge et egnet klimakoncept.

Klimaberegningen hjælper med at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilken køleeffekt kræver min styretavle?
  • Er ventilation tilstrækkelig, eller er der brug for en køleenhed?
  • Hvordan kan overophedning og driftsstop forhindres?
  • Hvilken klimaløsning er egnet til anvendelsen?

Start klimaberegningen nu (Du viderestilles til Eplan Cloud)

Til vores chillere.
Vælg hurtigt og nemt den rigtige chiller til din maskin- og proceskøling.

Start chillerkonfiguratoren