ENERGIPRODUKTION TIL THE ALL ELECTRIC SOCIETY

Electrify your System

Få fordel af energiomstillingen. Forbered dig på fremtiden.

Electrify your System

Løsninger til energiproduktion

Udvidelsen og ombygningen af energiproduktionen vil kræve en betydelig kraftanstrengelse i løbet af de kommende år. Vejen væk fra kul, gas og olie til elektricitet fra vedvarende energikilder resulterer i en hastig udbygning af mange decentrale produktionsanlæg. En problemfri drift er systemrelevant, fordi en permanent strømforsyning skal sikres.

En undersøgelse* fra Norge viser, at andelen af vedvarende energi vil vokse til 83 % af elproduktionen i 2050. Konkret betyder det, at solcelleanlæg vil vokse med faktor 20 og vindmøller med faktor 10.

Energy & Power Solutions fra Rittal

For at gøre overgangen fra de fossile brændstoffer så effektiv som muligt, tilbyder Rittal ydedygtige og omkostningsoptimerede systemløsninger til vedvarende energiformer. Standardiserede komponenter i modulopbygning gør det nemmere for dig at planlægge og opbygge anlægget. Porteføljen omfatter

  • Styretavler
  • Strømfordeling
  • Klimaløsninger
  • Automatiseringsløsninger til styrings- og tavlebygning
  • Service

Overblik over fordele:

  • Enkel planlægning og hurtig opbygning takket være modulbaserede standardløsninger – du starter ikke på bar bund, men får fordel af forud planlagte løsninger
  • Fejlsikker, langsigtet drift takket være løsninger, der kræver minimal vedligeholdelse og har gode beskyttelsesegenskaber – ideelle selv på de mest krævende opstillingssteder
  • Globale anvendelsesmuligheder takket være overholdelse af internationale standarder og global service
  • Alt fra samme leverandør – en kompetent partner med mange års erfaring og gennemprøvede løsninger

* "Energy Transition Outlook 2022" fra den norske virksomhed DNV

Typiske løsninger til energiproduktion

Indkapsling

Udendørs

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....

Indkapsling

Udendørs

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....

Klimateknik

Udendørs klimateknik

Funktion og sikkerhed – uanset vejret. Vores Outdoor-klimastyringsløsninger er egnet ideelt til udendørs anvendelse. Udover de særligt energieffektive køleenheder kan der f.eks. også anvendes filterventilatorer med...

IT-skabssystemer

Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. 19" indvendig udbygning med 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

Strømfordeling

Skinnesystemer

RiLine skinnesystemer til individuelle koblings- og styreanlæg op til 2.100 A. Komplette løsninger til AC- eller DC-applikationer.

Success Stories.