ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Ladeinfrastruktur, energieffektivitet, sektorkobling

Gennemfør rejsen mod The All Electric Society sammen med stærke partnere

Energisektor under opbrud

Løsninger til energiforbrug

Energiomstillingen slutter ikke med fordeling og oplagring af elektricitet. Energiforbruget har en række forskellige aspekter. På den ene side handler det om effektiv energistyring, som virksomheder, især i fremstillingsindustrien, kan bruge for at reducere strømforbruget. Sektorkobling, det vil sige sammenkobling af sektorerne strøm, varme, bygninger, transport og industri, er en anden vigtig byggesten i energiomstillingen. 

Af hensyn til den voksende e-mobilitet er det afgørende at gøre strømmen tilgængelig på masser af decentrale punkter – i ladeparker, i hjemmene, på arbejdet eller ved indkøb. Kort sagt: Ladeinfrastruktur er nødvendig der, hvor bilen holder parkeret.

Innovative koncepter i virksomhedskoncern

Integrerede hardware- og softwareløsninger øger hastigheden på energiomstillingen. Rittal tackler disse nye emner sammen med sine søsterselskaber Eplan og GEC med henblik på at digitalisere og automatisere processerne. På den måde kan selv komplekse systemer og opgaver kortlægges transparent og forberedes hurtigere til fremtiden.

Resultaterne er best-practice-skabeloner baseret på talrige implementerede kundeprojekter. For eksempel findes der forberedte løsninger til planlægning og implementering af ladeparker, som planlæggeren med E-plan nemt kan få adgang til med henblik på elektrisk engineering. Det forkonfigurerede projekt indeholder alle detaljer, inklusive standardiseret industrihardware, og skal kun tilpasses minimalt – en ekstrem tidsbesparelse.

Overblik over fordele:

  • Planlægning og implementering på rekordtid – i stedet for besværlige nyudviklinger er best-practice-løsninger tilgængelige
  • Førsteklasses kvalitet – fejlfri projektering sikrer testede og gennemprøvede løsninger
  • Perfekt samspil – hardware og software er optimalt tilpasset til hinanden
  • Globale anvendelsesmuligheder takket være overholdelse af internationale standarder og global service
  • Fremtidsorienteret partner med nye og innovative løsninger til energiomstillingen - af hensyn til din virksomheds konkurrenceevne

Typiske løsninger til ladeinfrastruktur:

Udendørs

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Indkapsling

Skabssystemer

Skabssystemerne til placering side om side VX25 og TS 8 samt de individuelle systemskabe SE er forsynet med en perfekt gennemtænkt rammeprofil. Den indvendige udbygning kan foretages på 2 monteringsniveauer, hvilket sikrer en optimal...

Indkapsling

Vægskab

Kompakte skabs- og kabinetløsninger i varianterne: Kompakte kontaktskabe AX, plastkontaktskabe AX og individuelle systemskabe SE. Utallige anvendelsesmuligheder i forbindelse med styrefunktioner med middelstort pladsbehov. Opfylder de...

Indkapsling

Udendørs

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....

Strømfordeling

Skinnesystemer

RiLine skinnesystemer til individuelle koblings- og styreanlæg op til 2.100 A. Komplette løsninger til AC- eller DC-applikationer.

Success Stories.

Tritium

E-mobilitet til alle

Rittal-produkternes internationale tilgængelighed og kvalitet var udslagsgivende for ordren. Rittals løsning anvendes blandt andet til at beskytte de følsomme elektriske komponenter i ladestanderne mod miljøpåvirkninger.

SBRS GmbH

Beskyttet mod regn og solskin

I Freiburg/Breisgau kører klimavenlige elbusser rundt. En avanceret opladningsinfrastruktur fra SBRS GmbH med komponenter fra Rittal, der sikrer den bedst mulige beskyttelse mod vind og vejr samt uvedkommende adgang, sørger for optimal opladning af...

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Opladet på 60 minutter

Ladeinfrastrukturen regnes som en af de største forhindringer på vejen mod elektromobilitet. Også bustrafikken i indre by har brug for højtydende ladestandere, hvis der skal satses på e-mobilitet. Hvordan det kan se ud, viser Kölner Verkehrs-Betriebe...