► Har du nogensinde tænkt på at forbedre din skabskøling? Energieffektivitet er en af succesfaktorerne. De nye Blue e+ filterventilatorer fra Rittal kan hjælpe dig med at sænke dine omkostninger.
Ingen anden enhed kan matche disse filterventilatorer, som kan give op til 40% højere luftkapacitet og 2-3 længere serviceintervaller (sammenlignet med fibertæpper).
Hvad betyder det for dig?
- Forbedret ydeevne: Vores nye filterventilatorer er designet til at levere optimal køling og energieffektivitet.
- Reduceret energiforbrug: Spar på energiomkostningerne med vores opdaterede ventilatorer.
- Længere levetid: Med forbedret holdbarhed og pålidelighed.
- Værktøjsfri montering og hurtig udskiftning af filtermåtten – vedligeholdelse af filterventilatoren er imponerende enkel.
- Allle varianter er tilgængelige.
- Fås også i AC/DC og EMC versioner. De kommende varianter med EC-teknologi giver store besparelser i tid og omkostninger med deres mulighed for IoT-forbindelse.
- Nem at designe, montere og vedligeholde.
Oplev alle fordelene ved Blue e+ filterventilatorerne⇒
Vigtig information!
Udfasning af den eksisterende TopTherm filterventilatorserie.
Et af vores største mål er at sikre, at vores produkter konstant giver dig fordele. Derfor har vi nu redesignet vores serie af filterventilatorer. Den eksisterende TopTherm filterventilatorserie vil blive erstattet af vores nye Blue e+ filterventilatorer (læs mere ovenfor).
Overgangen til den nye Blue e+ generation af filterventilatorer betyder, at vores TopTherm filterventilatorserie udgår fra den 30. april 2025. Blue e+ filterventilatorerne er allerede tilgængelige på vores lager.
Vigtigt:
- De veletablerede AC/DC- og EMC-versioner forbliver i vores sortiment.
- Perforeringerne til de nye Blue e+ filterventilatorer er identiske med den tidligere generation.
For nem overgang skal du downloade vores konverteringstabel og kontakte os, hvis du har spørgsmål.