IP-kapslingsklasser
Kapslingsklasser iht. IEC 60 529 (EN 60 529)
Mærkningen af IP-kapslingsklassen består af 2 cifre:
Første ciffer: Beskyttelsesgrad mod berøring og indtrængning af fremmedlegemer
| Første ciffer | Betegnelse | Forklaring |
| 1 | Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 50 mm eller mere | Objektsonden, en kugle med en diameter på 50 mm, må ikke trænge fuldt ind1). |
| 2 | Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 12,5 mm eller mere | Objektsonden, en kugle med en diameter på 12,5 mm, må ikke trænge fuldt ind1). En leddelt prøvefinger må trænge op til 80 mm ind, men der skal dog være tilstrækkelig afstand til farlige dele. |
| 3 | Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 2,5 mm eller mere | Objektsonden, en kugle med en diameter på 2,5 mm, må overhovedet ikke trænge ind1). |
| 4 | Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 1,0 mm eller mere | Objektsonden, en kugle med en diameter på 1,0 mm, må overhovedet ikke trænge ind1). |
| 5 | Støvskærmet | Indtrængen af støv er ikke helt forhindret, men støv må ikke trænge ind i sådanne mængder, at det påvirker materiellets funktion eller sikkerhed. |
| 6 | Støvtæt | Der må ikke trænge støv ind i kapslingen ved et undertryk på 20 mbar. |
1) Objektsondens fulde diameter må ikke gå igennem nogen åbning på kapslingen.
Andet ciffer: Beskyttelsesgrad mod vandindtrængning
| Andet ciffer | Betegnelse | Forklaring |
| 1 | Beskyttet mod vanddråber | Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelig virkning. |
| 2 | Beskyttet mod vanddråber ved en hældning på maks. 15° | Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelig virkning, når skabet hælder med en vinkel på 15° til en af siderne. |
| 3 | Beskyttet mod regn | Vand, der falder som regn med en vinkel på op til 60° i forhold til lodret, må ikke have nogen skadelig virkning. |
| 4 | Beskyttet mod oversprøjtning | Vand, der sprøjter mod skabet fra enhver retning, må ikke have nogen skadelig virkning. |
| 5 | Beskyttet mod vandstråler | Vand fra et strålerør rettet mod kapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning. |
| 6 | Beskyttet mod kraftige vandstråler | Kraftige vandstråler rettet mod skabet fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning. |
| 7 | Beskyttet mod følgerne af forbigående nedsænkning i vand | Det må ikke være muligt for vand at trænge ind i skadelige mængder, når skabet er kortvarigt nedsænket i vand under definerede tryk- og tidsforhold. |
| 8 | Beskyttet mod følgerne af langvarig nedsænkning i vand | Vand må ikke trænge ind i et omfang, der forårsager skadevirkninger, hvis skabet er langvarigt nedsænket i vand under forhold, der skal være aftalt mellem producent og bruger. Forholdene skal dog være vanskeligere end for ciffer 7. |
| 9 | Vand ved højtryks-/damprensning | Vand under meget højt tryk rettet mod skabet fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning. |
Eksempel på angivelse af kapslingsklasse, f.eks. IP 43:
Første ciffer = 4: Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 1,0 mm eller mere
Andet ciffer = 3: Beskyttet mod regn
NEMA-kapslingsklasser
National Electrical Manufacturers Association
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) er en standardiseringsorganisation i Washington, USA, som offentliggør en række tekniske standarder, men ikke selv tester eller certificerer produkter.
Nedenstående NEMA-klassificering beskriver grundlæggende beskyttelsen af personer mod utilsigtet berøring af elektrisk udstyr samt beskyttelsen af en styretavle mod ydre påvirkninger.
| Kapslingsklasse | Forklaring |
| NEMA 1 | Indendørs opstilling, beskyttet mod nedfaldende snavs |
| NEMA 2 | Indendørs opstilling, beskyttet mod nedfaldende snavs og dryppende vand |
| NEMA 3 | Udendørs opstilling, beskyttet mod regn, slud og vinddrevet støv; desuden beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på skabet |
| NEMA 3R | Udendørs opstilling, beskyttet mod regn, slud; desuden beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på skabet |
| NEMA 3S | Indendørs eller udendørs opstilling, beskyttet mod regn, slud og vinddrevet støv; desuden forbliver eksterne mekanismer funktionsdygtige trods overisning |
| NEMA 4 | Indendørs eller udendørs opstilling, beskyttet mod vinddrevet støv og regn, vandstænk og vandstråler; desuden beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på skabet |
| NEMA 4X | Indendørs eller udendørs opstilling, beskyttet mod vinddrevet støv og regn, vandstænk, vandstråler og korrosion; desuden beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på skabet |
| NEMA 5 | Indendørs opstilling, beskyttet mod nedfaldende snavs, aflejringer af i luften forekommende støv samt dryppende, ikke-korrosive væsker |
| NEMA 6 | Indendørs- eller udendørs opstilling, beskyttet mod nedfaldende snavs, vandstråler eller indtrængende vand ved lejlighedsvis, delvis neddypning til en bestemt dybde; desuden beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på skabet |
| NEMA 6P | Indendørs- eller udendørs opstilling, beskyttet mod vandstråler eller indtrængende vand ved længerevarende neddypning til en bestemt dybde; desuden beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på skabet |
| NEMA 12 | Indendørs opstilling, beskyttet mod nedfaldende snavs, hvirvlende støv samt dryppende, ikke-korrosive væsker. |
| NEMA 13 | Indendørs opstilling, beskyttet mod støv, nedfaldende snavs, vandstænk og olie samt ikke-korrosive kølemidler. |
Du kan finde yderligere information om NEMA på www.nema.org
ECB•S-certificering
Mere end en komponenttest
Som en af de få udbydere af komplette datacentre har Rittal fået sit højtilgængelighedsrum certificeret iht. ECB•S.
Med denne certificering bekræfter det europæiske certificeringsorgan (ECB•S), at højtilgængelighedsrummet fuldt ud opfylder eller endog overgår alle kriterier i standarden EN 1047-2.
Kundefordele ved ECB•S-certificering
- Optimal kvalitetssikring takket være uafhængig kvalitetsovervågning
- Forbedret rating ved låneansøgninger eller restrisikoforsikring
- Gennemsigtighed for banker og forsikringsselskaber
- Overholdelse af europæiske standarder for IT-sikkerhed
Du kan finde yderligere oplysninger om ECB•S på webstedet for European Security Systems Association.