Sikring af anlægstilgængelighed

Effektivitets- og servicekontrol udført af Rittal

Få ro i sindet med en effektivitets- og servicekontrol udført af Rittal.

Vi understøtter dig med personlig rådgivning og individuelle, effektive løsninger samt hurtig service, så dine maskiner og anlæg konstant kører sikkert og fejlfrit. Rittal tilbyder dig en omfattende serviceportefølje, der kan sammensættes individuelt: fra konfiguration og idriftsætning til eftersalgsservice.

Som udbyder af helhedsorienterede totalløsninger finder vi de rigtige løsninger til dine behov. Fordi vi er til for dig. For eksempel med vores effektivitets- og servicekontrol.

  • Personlig effektivitetsanalyse
  • Oversigt over besparelses- og optimeringspotentialer
  • Konkrete forslag til energibesparelser i forbindelse med energigennemgange iht. DIN EN 16247-1
  • Højt kvalificerede serviceteknikere på stedet
  • Ydelsesanalyse inklusive en oversigt over den generelle og vedligeholdelsesmæssige status for dine enheder
  • Detaljeret effektivitetsberegning med potentielle besparelser og amortisationstid
  • Anbefalede forholdsregler til reduktion af ikke-planlagte produktnedbrud og de dermed forbundne omkostninger

Eksempel på effektivitets- og servicekontrol

Vil du gerne vide præcis, hvordan resultatet af en effektivitets- og servicekontrol ser ud? Så kan du downloade et eksempel her.

Se eksempel på effektivitets- og servicekontrol

Har vi vakt din nysgerrighed?

Så se vores korte video. Her kan du få alt at vide om, hvordan vores effektivitets- og servicekontrol foregår.

Er du interesseret i vores effektivitets- og servicekontrol? Så benyt vores kontaktformular på denne side.

Overraskende resultat hos Voith Turbo

Hos Voith Turbo i Heidenheim, Tyskland har bæredygtighed og ressourceeffektivitet været højt prioriteret gennem mange år. Så meget desto mere overraskende var det bemærkelsesværdige besparelsespotentiale, som Rittals fabrikskundeservice kunne præsentere efter at have gennemført en service- og effektivitetskontrol hos Voith Turbo: ved at skifte til moderne køleenheder fra Rittal-serierne Blue e eller Blue e+ kunne der spares godt 70 % af den hidtil anvendte energi. Omstillingen til mere energieffektive køleenheder tjener sig selv hjem efter godt to år.

Til reference

Vær på den sikre side med vores serviceaftaler

Med Rittals individuelt konfigurerbare serviceaftaler kan du tilpasse ydelsesomfanget efter dine specifikke behov samt kombinere forskellige moduler – alt sammen på faste og letforståelige betingelser. På denne måde kan din virksomhed opnå en høj grad af beskyttelse mod driftsafbrydelser, samtidig med at omkostningerne kan planlægges. Hvad enten det drejer sig om service på stedet, korte responstider, garantiforlængelser på op til 5 år eller individuel lagerføring af reservedele, så bestemmer du selv, hvor omfattende din servicepakke skal være. Det betyder, at du altid har et overblik over de langsigtede omkostninger. På forespørgsel udarbejder vi gerne et tilbud, der er skræddersyet til dig og dine behov. Benyt vores kontaktformular til dette formål.

Vi er til for dig.

Har du spørgsmål? Så skriv til os eller benyt vores kontaktformular. Vi rådgiver dig gerne via telefon eller e-mail.

Tlf.: +45 (0)70 25 59 00

E-mail: servicesales@rittal.dk

Vores service – absolut pålidelig

Driftsafbrydelser og ydelsestab koster tid og penge. Derfor tilbyder vi vores kunder over hele verden en særlig omfattende og individuel serviceportefølje.

Dine fordele: Du opnår maksimal anlægstilgængelighed, identificerer besparelsespotentialer og får global adgang til vores serviceydelser.

Til vores servicetilbud