Omkostnings- og ressourcebesparelser

Vores effektivitets- og servicekontrol

Tillid er godt. Men vores effektivitets- og servicekontrol er bedre. Produkter fra Rittal tilbyder bæredygtighed, pålidelighed og maksimal energieffektivitet. Som en pålidelig udbyder af totalløsninger er vi din partner, når det gælder om at fremskynde omstillingen til CO2-neutral produktion. Med helhedsorienteret rådgivnings- og løsningskompetence. Individuelt og personligt. Fordi vi er til for dig. For eksempel med vores effektivitets- og servicekontrol. 

Vi viser dig, hvad der er muligt.

Under effektivitetskontrollen udarbejder vi en personlig effektivitetsanalyse til dig. På grundlag af den udvikler vi en skræddersyet løsning til dig for at opnå en mærkbar effektivitetsforøgelse.

  • Oversigt over dine enheders  aktuelle ydeevne  

  • Præsentation af energiomkostninger og  potentielle besparelser 

  • Konkrete forslag til energibesparelser i forbindelse med energigennemgange iht. DIN EN 16247-1 

Analysen er kun mulig inden for rammerne af industriapplikationer og  kompressordrevne  skabskøleenheder. 

Vi sørger for, at alting fungerer.

Ved en servicekontrol registrerer en af vores kvalificerede serviceteknikere dine enheders data samt generelle og vedligeholdelsesmæssige tilstand direkte på stedet. Efterfølgende modtager du en effektivitetsberegning og en række anbefalede tiltag, som kan øge effektiviteten og maskintilgængeligheden. Inden for rammerne af vores personlige rådgivning oplyser vi desuden om muligheder for statstilskud og potentielle skattebesparelser.

  • Oversigt over dine enheders  aktuelle ydeevne  
  • Besparelses- og optimeringspotentialer 
  • Konkrete forslag til energibesparelser  i forbindelse med energigennemgange iht. DIN EN 16247-1 
  • Anbefalede forholdsregler  til  reduktion af ikke-planlagte produktnedbrud  og de dermed forbundne omkostninger 

Analysen er kun mulig inden for rammerne af industriapplikationer og  kompressordrevne  skabskøleenheder.

Har vi vakt din nysgerrighed?

Så se vores korte video. Her kan du få alt at vide om, hvordan vores effektivitets- og servicekontrol foregår.

Vidste du, at du kan registrere dine køleenheder hos os, og at vi kan gennemføre en effektivitets- & servicekontrol gratis?

Til registrering

IT-kontrol med eventuel CFD-analyse

 Klimareguleringen står for en væsentlig del af energibehovet, når det gælder IT-systemer og datacentre. Det er netop her, at optimering af de køletekniske anlæg kan betale sig. En rentabilitetsberegning giver oplysninger om dit investeringsafkast. Lad os gennemføre et helbredstjek af din OT- og IT-infrastruktur med jævne mellemrum. Det forbedrer dens ydeevne og sikrer, at risici bliver identificeret på et tidligt tidspunkt.

Gennemfør en IT-kontrol!

På kort tid danner vores IT-specialister sig inden for rammerne af en hurtig IT-kontrol et indledende overblik over din IT-infrastruktur og kontrollerer  behovet for modernisering. Tal med vores teknikere om en IT-kontrol, næste gang du ser dem. De vil med glæde hjælpe dig med en indledende inventaropgørelse og rådgivning om dit anlægs status.

På grundlag af denne viden aftaler vi et opfølgende møde, hvor vores IT-specialister dokumenterer alle detaljer om forholdene på stedet. Der gennemføres en professionel dokumentering af alle detaljer for at garantere din IT-løsnings effektivitet og sikkerhed – fra vedligeholdelsestilstand inkl. utætheder i køletekniske anlæg over forældelsesrisici til overholdelse af lovmæssige krav, retningslinjer og standarder.

Som resultat får du en evaluering med individuelle optimerings- og moderniseringsmuligheder inkl. identificerede omkostningsfaktorer, mulige besparelsespotentialer samt minimering af risici ved eventuel proaktiv udskiftning af sliddele. Af hensyn  til din budgetplanlægning modtager du desuden et detaljeret tilbud på implementering af alle de foreslåede tiltag.

Til Smart IT-Check

Computational Fluid Dynamics (CFD) er en numerisk beregningsmetode, som tilbyder enestående analysemuligheder for dimensionering og optimering af kølingen i datacentre. CFD giver mulighed for digitale flow- og temperatursimuleringer i datacentre og fremskynder dermed beslutningsprocessen med henblik på en klimareguleringsløsning.

CFD-analysen anvendes til gennemførelse af en IT-kontrol i dit datacenter med henblik på at reducere omkostningerne, øge tilgængeligheden, kapaciteten og effektiviteten løbende samt minimere risikoen for driftsafbrydelser.

Download whitepaper

Er du interesseret i at høre mere om dit datacenters eller  din skabsklimastyrings aktuelle effektivitet? Så send en  uforpligtende forespørgsel  til  servicesales@rittal.dk  eller kontakt os på  +45 (0)70 25 59 25.
 

Voith Turbo

70 % lavere energiomkostninger

Når det gælder klimareguleringen af styretavler til bearbejdningscentre i produktionen hos Voith Turbo var der store besparelsespotentialer ved eftermontering af moderne Blue e+ køleenheder fra Rittal.