Den digitale diagramlomme Rittal ePOCKET

Din digitale maskin- og anlægsdokumentation – altid opdateret og tilgængelig når som helst

Med den digitale diagramlomme Rittal ePOCKET er din maskin- og anlægsdokumentation altid opdateret. Og den er direkte tilgængelig fra enhver enhed, når som helst og hvor som helst.

På denne måde accelererer du dine processer langs hele værdiskabelseskæden og sparer værdifuld tid og penge.

Rittal ePOCKET – Automatiseringsteknikkens digitale hjem

Hurtig, omkostningseffektiv og sikker tilvejebringelse af maskin- og anlægsdokumentation til alle involverede i projektet.

  • Øjeblikkelig tilvejebringelse af maskin- og anlægsdokumentation via et fuldstændig digitalt procesforløb: Fra oprettelse af ledningsdiagrammer med Eplan P8, til oprettelse af den digitale tvilling med Eplan Pro Panel, til Rittal ePOCKET
  • Hurtig administration af ændringer via integreret Eplan eVIEW workflow
  • Lavere printeromkostninger ved udarbejdelse af dokumentation
  • Reduktion af CO2-aftrykket
  • Konstant opdaterede data i diagramlommen for alle involverede i projektet
  • Ændringer kan ikke gå tabt takket være transparent sporing af ændringer og automatiske meddelelser

Hurtig fejlretning i forbindelse med service og øget sikkerhed for dine produktionsanlæg.

  • Tidsbesparelser under vedligeholdelse og reparationer takket være garanteret og hurtig fremskaffelse af informationer
  • Hurtigere fejlretning takket være enkel lokalisering af den rigtige styretavle på stedet
  • Reduktion af driftsafbrydelser i anlægget og dermed reduktion af vedligeholdelsesomkostninger
  • Reduktion af fejlrisikoen på grund af forkert dokumentation
  • Reduktion af brandrisikoen(ikke mere papir inde i styretavlen)
  • Konstant opdaterede data i diagramlommen for alle involverede i projektet
  • Permanent sporing af ændringer kan udføres af serviceteknikeren

Få en flyvende digital start med Rittal ePOCKET – Sådan opretter du din digitale diagramlomme:

Trin 1: Tilmeld dig til Rittal ePOCKET  (tilmeld dig evt. på forhånd)

Trin 2: Start Rittal ePOCKET

Trin 3: Vedlæg dokumentation og scan QR-koden* på typeskiltet inde fra Rittal ePOCKET

Trin 4: Udfyld dokumentation

Forudsætning: Du anvender en Rittal-styretavle.
* Hvis der ikke er en QR-kode på Rittals typeskilt, er det muligt at generere en Rittal QR-kode.

Tilmeld dig og opret din første digitale diagramlomme med det samme.

Tilmeld dig nu

 

Har du spørgsmål?

Her finder du en række ofte stillede spørgsmål om Rittal ePOCKET.
(Du vil blive omdirigeret til Rittals cloudløsninger.)

Med den digitale diagramlomme Rittal ePOCKET er din maskin- og anlægsdokumentation altid opdateret og tilgængelig direkte fra enhver enhed, når som helst og hvor som helst. På denne måde accelererer du dine processer langs hele værdiskabelseskæden og sparer værdifuld tid og penge.

Alle, der er registreret i Eplan Cloud og er i besiddelse af en Rittal-styretavle, kan bruge Rittal ePOCKET.

For at aktivere og oprette maskindokumentation kræves der en Rittal-styretavle. Når du har logget ind i Eplan Cloud-miljøet og har fået adgang til Rittal ePOCKET-tjenesten, skal du scanne QR-koden på typeskiltet til din Rittal-styretavle inde fra Rittal ePOCKET. Efter validering af QR-koden vil maskin- eller anlægsdokumentationen blive aktiveret for dig. Hvis der ikke findes en QR-kode på Rittals typeskilt, oprettes dokumentationen ved manuelt at indtaste oplysningerne fra Rittals typeskilt. Efterfølgende modtager du så en Rittal QR-kode, der passer til din styretavle. I de efterfølgende dialogbokse kan du fylde den digitale diagramlomme med alle data, dokumenter og oplysninger om maskinen eller anlægget.

Rittal ePOCKET er en browserbaseret applikation og kan i sin aktuelle version tilgås via en internetbrowser. Rittal ePOCKET er i øjeblikket optimeret til Google Chrome, Mozilla Firefox og Microsoft Edge.

Rittal ePOCKET kan anvendes sammen med alle styretavler fra Rittal. Efter oprettelse af en Rittal ePOCKET maskin- eller anlægsdokumentation aktiveres den gratis i en ubegrænset periode.

Ja, Rittal ePOCKET understøtter tilføjelse af flere Rittal QR-koder fra forskellige styretavler. Til dette formål skal du indlæse den relevante maskin- eller anlægsdokumentation og klikke på knappen "Add QR-code". Her kan du så tilføje endnu en Rittal QR-kode.

Du kan finde en detaljeret forklaring af roller og adgangsrettigheder under følgende link i Eplan-hjælp.

Nej, ved at logge ind på Rittal ePOCKET har du altid adgang til alle maskin- og anlægsdokumentationer i din organisation, også uden at skulle scanne en Rittal QR-kode. Det eneste krav er, at du har adgangsrettigheder til den aktuelle maskin- og anlægsdokumentation. I den aktuelle maskin- eller anlægsdokumentation er det med de nødvendige adgangstilladelser muligt at udskifte den ødelagte QR-kode med en ny.

Ved hjælp af én styretavle kan du oprette maskin- eller anlægsdokumentation for hele anlægget. Du har herefter mulighed for at tilføje yderligere QR-koder til maskin- eller anlægsdokumentationen. Man kan derefter fra hver enkelt QR-kode hoppe direkte til maskin- eller anlægsdokumentationen.

Eplan Cloud er en webbaseret platform til Eplan- og Rittal Cloud-produkter. Der kræves ingen installationer. For at få adgang til produkterne og tjenesterne i Eplan Cloud skal du dog være registreret i Eplan Cloud. Denne registrering er gratis.

Du har adgang til 1 GB lagerplads per projekt/diagramlomme.

Nej, men 1 GB er mere end rigeligt til et ledningsdiagramprojekt.

Der kræves i øjeblikket en permanent internetforbindelse for at få adgang til alle funktioner i tjenesten Rittal ePOCKET.

Ja, der er 4 niveauer: Administrator, Designer, User og Guest.

Nej, antallet er ikke begrænset.

Eftersom "redlining" altid er inkluderet i Eplan eVIEW, er det også altid inkluderet i Rittal ePOCKET.

Nej, du skal have en brugerkonto og være logget ind. Endvidere kan adgangsrettigheder opsættes med 4 autorisationsniveauer i brugeradministration.

Ja, alle standard dataformater kan gemmes. Du kan finde en liste over de aktuelt godkendte dokumenttyper på Eplan's hjælpeside.

a. Vedligeholdelsesarbejde udføres så vidt muligt uden for arbejdstiden. Du vil blive informeret om dette på forhånd. b. Du kan til enhver tid se driftsstatus for Eplan Cloud online i Trust Center.

I idriftsætningsfasen bliver dataene f.eks. opbevaret i din egen organisation. I øjeblikket kan projekter ikke "flyttes". Dette er i øjeblikket kun muligt via en omvej: Ved at downloade og uploade til en ny organisation.

Ja, Rittal ePOCKET kan også bruges til idriftsætning, for eksempel til at slå noget op i ledningsdiagrammet. Idriftsætningsdokumenterne kan naturligvis også gemmes i Rittal ePOCKET.

a. Man skal altid være logget ind på Rittal ePOCKET (med de nødvendige adgangsrettigheder). Hvis du er logget ind, kan du klikke dig videre til det ønskede projekt i projektnavigatoren. b. Alternativt kan du scanne QR-koden for at komme direkte til det tilhørende projekt.

a. Hvis man er logget ind på Rittal ePOCKET, kan man få vist de enkelte projekter ved hjælp af projektnavigatoren. QR-koden kan stadig tilgås i den pågældende Rittal ePOCKET-dokumentation og kan replikeres med henblik på adgang.

Nej, kun registrerede og autoriserede brugere kan få adgang.

Ja, du kan også give brugere fra andre virksomheder adgang via brugeradministration.

Nej, kun Rittal QR-koder, der er knyttet til en Rittal-styretavle, fungerer.

Vi overholder GDPR nøje. Der gennemføres ingen personrelaterede analyser.

Du kan desuden finde yderligere nyttige oplysninger om grundlag, dokumentation eller licenser her.