RiLineX – The Power Platform

Ubegrænsede muligheder for strømfordeling

RiLineX er den nye 60 mm skinnesystemplatform til strømfordeling i industri-, bygnings- og IT-infrastruktur – producentneutral og licensfri. Det betyder, at den kan anvendes i praktisk talt alle brancher og tilpasses individuelt til næsten ethvert krav. De standardiserede boards kan udvides fleksibelt efter behov. Den fuldt integrerede berøringsafskærmning i henhold til IP 2XB, som kan opgraderes til IP 4X, giver maksimal sikkerhed og reducerer behovet for produkt- og systemkendskab under projektering og installation til et minimum. Dermed sætter RiLineX nye standarder for strømfordeling og fremtidssikrer din virksomhed til udfordringerne i energisektoren.

RiLineX – The Power Platform

Ubegrænsede muligheder for strømfordeling

RiLineX er den nye 60 mm skinnesystemplatform til strømfordeling i industri-, bygnings- og IT-infrastruktur – producentneutral og licensfri. Det betyder, at den kan anvendes i praktisk talt alle brancher og tilpasses individuelt til næsten ethvert krav. De standardiserede boards kan udvides fleksibelt efter behov. Den fuldt integrerede berøringsafskærmning i henhold til IP 2XB, som kan opgraderes til IP 4X, giver maksimal sikkerhed og reducerer behovet for produkt- og systemkendskab under projektering og installation til et minimum. Dermed sætter RiLineX nye standarder for strømfordeling og fremtidssikrer din virksomhed til udfordringerne i energisektoren.

Endnu flere gode grunde til at vælge RiLineX:

Modular by Design. Basissystemet kan sammensættes individuelt ved hjælp af individuelle RiLineX-moduler uden brug af værktøj eller købes som et formonteret færdigt board. Aldrig har det været så enkelt at opbygge 60 mm skinnesystemer:

Definér systemopbygningen ved hjælp af konfigurationsværktøjet.
Montér det ønskede RiLineX-board i skabet.

Alternativt:

  1. Sammensæt selv et individuelt RiLineX-board af komponenter fra modulsystemet.
  2. Fladkobberskinner tilskæres og indlægges i boardet.
  3. Til sidst sættes berøringsafskærmningerne på.
  4. Montér den individuelle boardløsning i skabet.
  5. Bestyk det monterede basissystem (RiLineX-board) med komponentadaptere.

Færdig.

  • Berøringsafskærmning iht. IP 2XB
  • Kan opgraderes til IP 4X på forsiden
  • Garanterede og testede systemegenskaber (f.eks. kortslutningsstyrke op til 52,5 kA)
  • Velegnet til applikationer i området op til 1000 V AC og 1500 V DC
  • Spar op til 30 % på engineering med Eplan
  • Spar op til 50 % på montage
  • Ultrakorte implementeringstider for projekter af enhver art
  • Reduceret kompleksitet takket være enkel opbygningslogik kombineret med et reduceret porteføljeomfang
  • Globalt anvendeligt takket være godkendelser iht. IEC 61439 og UL 508A
  • Producentneutral systemplatform
  • Licensfri, åben platform til populære teknologier fra vores partnere
  • Der kræves mindre produktkendskab
  • Åbne dataposter til fremstilling af passende komponenter
  • Bagudkompatibelt med RiLine60-afbrydere og -enheder
  • Komponentadaptere fås til alle kendte komponentudbydere
  • Opbygning og længde kan frit vælges inden for systemmønstret

Uanset om du arbejder inden for industri-, bygnings- eller IT-infrastruktur udgør RiLineX den rigtige platform til enhver form for strømfordeling.

Din forbindelse til vores RiLineX-specialister

Klar til RiLineX? Vores eksperter vil med glæde bistå dig med individuel rådgivning og svare på alle tekniske spørgsmål.

Én platform til utallige applikationer

Fremtiden er nu.

Fremtidens strømfordeling, altid tilgængelig. Således at du pålideligt kan anvende RiLineX når som helst og hvor som helst.

Bliv klar til The All Electric Society.

Klimaneutralitet kræver miljøvenlige teknologier og løsninger, der kan opfylde nutidens og fremtidens komplekse krav.

Fokus på energisektoren.

RiLineX kan anvendes overalt, hvor det gælder om at sikre effektivitet, sikkerhed og fleksibilitet i strømfordelingen. Det er den perfekte løsning til enhver branche. Hvad enten det drejer sig om industri-, bygnings- eller IT-infrastruktur tilpasser...

Alt hvad en tavlekonstruktør kan ønske sig.

I fællesskab kan vi øge hastigheden på projekter og deres tilgængelighed i økosystemet. Med den åbne systemplatform RiLineX. Tilgængelig fra april 2025.