hygiejnisk design Kompakttavle HD, enkeltlåge

Best.-nr.: HD 4000014

Skabsløsning, der er afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Topplade vinklet 30° foran. Takket være blå indfarvning kan pakningen klart skelnes fra levnedsmidler.

Best.-nr.:
HD 4000014
Udgave
Toppladevinkel 30° fremad
Materiale
Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Montageplade: Stålplade
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang
Kabinet lukket hele vejen rundt
Dør med indpresset pakning
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Montageplade
Dimensioner
Bredde: 760 mm
Højde fortil: 810 mm
Højde bagtil: 981 mm
Dybde: 300 mm
Mål montageplade (B x H)
705 mm x 735 mm
Lågeåbningsvinkel
125°
IK-kode
IK08
Grundmateriale
Rustfrit stål
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
44,8 kg
Bruttovægt
45,5 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177921443
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Produktbeskrivelse
HD kompakttavle, 1.4301, BHD 760x810x300 mm
Dokumentationer
Vejledning
White Paper
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog