Til eftermontering af enkelt- eller rækkeskabe VX25 af stålplade, lakeret, med den størst mulige åbning på sammenbygningsstedet til nabotoppladen.
- Best.-nr.:
- SZ 4000058
- Tekniske data
- Toppladefremspring fortil: 8 mm
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger og montagematerialer
- Dimensioner
- Højde fortil: 35 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Ved forespørgsel eller bestilling bedes den fuldstændige udgavekode oplyst.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Kodetal
- Toppladehældning: 1 = 30° (EHEDG-standard) eller 2 = 45°
Skabsbredde: ... mm (maks. 1200 mm)
Skabsdybde: ... mm
1 = til VX enkeltskab
2 = til sammenbygget VX endeskab venstre (med en T-profilpakning og forbindelsestilbehør)
3 = til sammenbygget VX endeskab højre (med en T-profilpakning og forbindelsestilbehør)
4 = til sammenbygget VX skab i midten (med en T-profilpakning og forbindelsestilbehør)
Eksempel: 1 – 800 – 600 – 1 (skrånende opsats med 30° taghældning – bredde 800 mm – dybde 600 mm – til VX enkeltskab) - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,1 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177937130