Blue e+ Chiller

Effektiv køling til industri, udendørs og IT

De mest effektive klimaløsninger i verden

Blue e+ køleanlæg – Effektiv køling til industri, udendørs og IT

Blue e+ Chiller fra Rittal tilbyder kraftfulde og energieffektive løsninger til krævende køleanvendelser i industriel produktion, til udendørs anvendelser såsom batterilagringssystemer (BESS) samt i IT-infrastrukturen i små og mellemstore datacentre. Med udvidede effektklasser fra 1,5 til 7 kW, innovativ inverterteknologi, frikøling og IoT-overvågning er de nye varianter optimalt tilpasset dine specifikke krav.

Sikkerhed og alsidighed.
Industri. Udendørs. IT. – Effektiv, præcis og sikker i alle miljøer.

Video

Dine fordele på et øjeblik

  • Stabile processer og konstant maskinydelse takket være præcis køling (temperaturnøjagtighed på ±0,5 K)
  • Behovsbaserede ydelsesjusteringer: Fleksibel hastighedsregulering og inverterteknologi sparer energi, når den ikke er nødvendig
  • Fremtidssikret: F-gas-kompatibel takket være kølemiddel med lavt GWP-værdi
  • Effektiv: Anvendelse af mikrokanaler reducerer kølemiddelmængden med op til 55 %
  • Lav pladsbehov: Kompakt og modulært design sikrer et minimalt grundareal (0,29 m²).
  • Høj driftssikkerhed takket være integrerede sikkerhedsfunktioner: strømningssensor, niveauovervågning, overstrømningsventiler
  • Minimeret nedetid takket være hurtig, pålidelig service og høj tilgængelighed af reservedele

Tre kølemaskinevarianter – uendelige muligheder

Blue e+ Chiller

Køleeffekt 1,5, 2,5, 4, 5,5 og 7 kW

  • Høje anvendelsesgrænser fra - 5 °C til + 50 °C
  • Op til 70 % energibesparelse takket være hastighedsregulerede komponenter og inverterteknologi
  • International godkendelse og kan bruges over hele verden takket være multispændingsevne
  • Længere levetid takket være komponentbeskyttende køling

Blue e+ udendørs køler

Køleeffekt 3,5, 5 og 6 kW

  • Vejrbestandig takket være aluminiumskabinet med UV-resistent lakering
  • Kan anvendes ned til - 20 °C
  • Integreret opvarmning til forvarmning af medier
  • Beskyttet touch-display

Blue e+ Hybrid IT-køler

Køleeffekt 4,5 og 6 kW

  • Ideel til små IT-anvendelser op til 30 kW
  • Hybridkøling, der skåner komponenterne: Op til 90 % energibesparelse med integreret frikøler
  • Særligt effektiv ved udendørs installation, hvor der kan opnås et højt delta T i vintermånederne
  • Hurtig omstilling af eksisterende LCU DX-anlæg for at overholde F-gasforordningen

Mange anvendelsesmuligheder for moderne køleanlæg

Blue e+ kølere tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder og viser deres styrker dér, hvor præcis køling er afgørende: i industriel produktion, under barske udendørsforhold og i energieffektiv klimatisering af små datacentre.

Digitale fordele for et bedre CO₂-aftryk

Hvem tænker holistisk digitalt, skaber mere værdi – Blue e+ Chiller sørger for endnu mere smidige processer via smarte apps og tjenester.

Via NFC kan du oprette en forbindelse mellem din smartphone og køleanlægget for at overføre enhedsdata og parametre, eller du kan scanne QR-koden for at få alle relevante produktoplysninger på et øjeblik:

  • Hurtigere parametrisering og idriftsættelse af dit køleanlæg
  • Opret og send servicemeddelelser
  • Opret og send huskelister over tilbehør og reservedele

IoT-grænsefladen er en central komponent i den intelligente netværksforbindelse mellem Rittals køleanlæg eller sensorer til overvågning af omgivelsesforhold. Den er udstyret med en lang række grænseflader og protokoller og bruges til dataindsamling og -overførsel til overordnede IT-systemer eller til systemer til lokal overvågning af maskiners tilstand.

  • Mere effektivt gennem optimal integration af køleanlæg, Blue e+ chillere og sensorer i Industri 4.0-applikationer
  • Hurtigere gennem kontinuerlig kommunikation fra sensoren til skyen
  • Mere sikker takket være tilslutning til overordnede overvågnings- eller energistyringssystemer

Få mere at vide
 

Køler-tilvalg

Mere fleksibilitet med forudkonfigurerede køler-tilvalg: Vores køler-serier åbner op for mange forskellige anvendelsesmuligheder. Uanset hvor du vil bruge din køler, har vi den rigtige mulighed klar. Forudkonfigurerede muligheder forkorter leveringstiden og forenkler bestillingsprocessen.

Vi er her for dig

Har du spørgsmål? Vi står gerne til rådighed for alle spørgsmål vedrørende Blue e+ Chiller .

Yderligere links

Brochure

Effektiv væskekøling

Integreret proceskøling – systemet til alle brancher (PDF)

Omstilling til nye kølemidler

F-gas-kompatible kølemidler med GWP under 150

Med skærpede lovbestemmelser som f.eks. F-gas-forordningen skal industrielle virksomheder yde et vigtigt bidrag til bedre klimabeskyttelse. Målet: at reducere CO₂-aftryk. Det kræver hurtig handling at forblive...