AX IT Nano Data Center

Det nye AX IT Nano Data Center – kompakt netværk- og databehandling i hjertet af produktionen

Reduktion af datalatenser er af afgørende betydning i produktionen. Med det nye AX IT Nano Data Center kan du integrere dit lille datacenter direkte i din produktion – til øjeblikkelig behandling af store datamængder.

Den direkte adgang til IT-komponenter letter leveringen og vedligeholdelsen af din produktions-IT – en tidsfaktor, der ikke må undervurderes. Den nye udsvingsbare 19-indbygningsramme muliggør vertikal integration af servere eller switche. Så har man altid nem adgang til de aktive IT-komponenter fra forsiden. Desuden sikrer den integrerede svingramme nem håndtering og kabelføring.

Din IT er udsat for hårdere betingelser i produktionen. Takket være den høje beskyttelsesklasse op til IP 54, baseret på industristandarden AX, kan AX IT Nano Data Center nemt anvendes i industrielle miljøer – uanset om det er som væg- eller stående kabinet i kombination med Rittals modulopbyggede AX-kompaktskab. Den vertikale integration af de aktive komponenter gør det flade kabinet ekstremt pladsbesparende.

Filterventilatorer, der fås som tilbehør, sørger for klimatisering af IT-komponenterne.