AX vægkabinet 3-delt

De nye AX vægkabinetter i 3 dele – mindre kompleksitet, mere fleksibilitet i indretningen

Oplev ikke kun større fleksibilitet, men også optimeret systemintegration med det nye AX vægkabinet i tredelt udførelse. Basiskabinetet tilbyder talrige muligheder, og tilslutningen til Rittal-systemet giver dig yderligere fordele.

Robust konstruktion, alsidig anvendelse:

  • Adgangen fra foran og bagved takket være den tredelte struktur af vægkabinettet letter ikke kun installationen, men også vedligeholdelsen og adgangen til komponenterne.
  • Muligheden for at bruge AX-vægbeslag øger effektiviteten ved montering og fastgørelse af kabinetterne.
  • 19"-udvidelse via monteringsniveau i midten af kabinettet, som kan bruges individuelt afhængigt af den nødvendige indbyggedybde.

Optimal tilpasning til pladsforholdene:

  • AX-vægmonteret kabinet fås i mange forskellige størrelser og kan nemt tilpasses forskellige pladsforhold. Det er ideelt til anvendelse i miljøer med begrænset plads.
  • De perforerede monteringslister – monteret på bagsiden af det vægmonterede kabinet – med U-ekstrudering og systemudstansninger muliggør fleksibel konfiguration på et 25 mm-mønster med udstansede sektioner og skinner. 
  • Designdøren med stort vindue sikrer altid et fremragende overblik over de komponenter, der er indbygget i kabinettet. 

Fleksibel indvendig indretning med monteringsplader og enkel kabelføring:

  • Vægkabinettet kan udstyres med en eller flere KX-monteringsplader og kan således forberedes til udvidelse med styreenheder og komponenter.
  • De medfølgende flangeplader i den øverste og nederste del af vægbeholderen kan fleksibelt udskiftes med flangeplader fra tilbehøret.
  • Kabelføringen kan struktureres og organiseres effektivt inden i vægbeholderen.

Digital skema-lomme Rittal ePocket:

  • Bevar altid overblikket med den digitale skema-lomme Rittal ePocket.
  • Opdater nemt dokumentationen for maskiner og anlæg for at sikre en effektiv vedligeholdelse.

Vores løfte:

  • Enkel indkøb: Den enkle indkøbsproces via butikken eller andre talrige distributionskanaler muliggør en hurtig levering.
  • Hurtig levering 24/48: Effektiv lagerstyring og produktionsprocesser sikrer hurtige leveringstider, hvilket bidrager til en hurtig gennemførelse af projekter.
  • Høj beskyttelsesklasse op til IP 55, fleksibel indretning og høj belastbarhed: AX-vægkabinettet opfylder strenge krav til beskyttelsesklasse og belastbarhed og giver plads til fleksibel indretning.