Optimer dine arbejdsgange ved at udnytte synergier med de nye CX-standerpulte og CX-pultsystemer. CX-pultsystemet er kendetegnet ved maksimal fleksibilitet, uanset om du kun anvender underdelen eller foretrækker en 2- eller 3-delt opbygning med midterdel og/eller overdel. Det giver ikke kun maksimalt overblik, men garanterer også sikkerheden ved overvågning af dine maskiner og anlæg. Den nye CX-standerpult imponerer med de samme fordele og er ligeledes kompatibel med AX-/VX-systemplatformen.
Soon available!
CX-pultsystem: Muligheder og fordele i detaljer
1. Alsidige til- og udbygningsmuligheder:
- Standardisering af pultmidterdelen til de 2- og 3-delte pultsystemvarianter.
- Kabelindføring gjort enkelt: Bundåbningen er udstyret med tredelte flangeplader og kan konfigureres individuelt med VX-flangeplader fra tilbehørssortimentet med henblik på fleksibel kabelindføring.
- Enkel udskiftning af låsesystemer med AX-håndtag.
- Enkel påmontering af klimakomponenter som f.eks. filterventilatorer takket være betjeningspultens lige bagside.
2. Gennemgående koncept til indvendig udbygning:
- Fleksibel indvendig udbygning i under-, midter- og overdel eller standerpult.
- Anvendelse af VX25-chassis og skinner for individuel udbygning i alle kabinetsektioner.
- Kan også håndtere tunge installationer som f.eks. transformere
- Fleksibilitet ved udbygning af pultsystemet og standerpulten: Takket være anvendelse af CX-skinner til indvendig udbygning
3. Effektiv udnyttelse af pladsen og enkel håndtering:
- Større indbygningsrum i pultsystemets 500 mm dybe pultunderdel sikrer optimal pladsudnyttelse.
- Enkel montage og vedligeholdelse fører til optimeret arbejdstid og øget effektivitet.
- Pultoverdelens 90 grader vinkel giver mulighed for enkel bearbejdning med Rittals behandlingscenter Perforex
4. Papirløs maskin- og anlægsdokumentation:
- Rittal ePOCKET, der medfølger som standard, giver mulighed for en papirløs overdragelse.
- Enkel adgang til aktuel dokumentation sikrer forenklet vedligeholdelse.
Systemfordele i detaljer
Et gennemgående koncept for indvendig udbygning strækker sig fra pultens underdel over midterdelen til overdelen eller gennem hele standerpulten. Dermed kan chassis og skinner fra VX25 anvendes fleksibelt i alle tre kabinetdele til individuel udbygning.
Også tunge installationer, såsom transformere, kan uden problemer monteres i pultens underdel ved hjælp af standardtilbehør.
Kabelindføringen foregår ubesværet takket være anvendelse af tredelte flangeplader, der afdækker bundåbningen. Disse kan nemt udvides med VX-bundudbygnings- og kabelindføringstilbehør med henblik på skræddersyet kabelindføring.
De bolte, som er integreret i kabinettet, giver mulighed for tidsbesparende og præcis anvendelse af CX-skinnen til indvendig udbygning. Derved opnås der på en enkel måde plads til udvidelse med Rittals systemchassis og tilbehør.
Aluminiumlisten på låget, der fungerer som design- og håndtagselement, sikrer en elegant finish.
Takket være anvendelsen af delmontageplader, montagestag og chassis kan pultens overdel udbygges fleksibelt og individuelt, hvilket giver mulighed for en omfattende udnyttelse af den tilgængelige plads.
Et gennemgående koncept for indvendig udbygning strækker sig fra pultens underdel over midterdelen til overdelen eller gennem hele standerpulten. Dermed kan chassis og skinner fra VX25 anvendes fleksibelt i alle tre kabinetdele til individuel udbygning.
Også tunge installationer, såsom transformere, kan uden problemer monteres i pultens underdel ved hjælp af standardtilbehør.
Kabelindføringen foregår ubesværet takket være anvendelse af tredelte flangeplader, der afdækker bundåbningen. Disse kan nemt udvides med VX-bundudbygnings- og kabelindføringstilbehør med henblik på skræddersyet kabelindføring.
De bolte, som er integreret i kabinettet, giver mulighed for tidsbesparende og præcis anvendelse af CX-skinnen til indvendig udbygning. Derved opnås der på en enkel måde plads til udvidelse med Rittals systemchassis og tilbehør.
Aluminiumlisten på låget, der fungerer som design- og håndtagselement, sikrer en elegant finish.
Takket være anvendelsen af delmontageplader, montagestag og chassis kan pultens overdel udbygges fleksibelt og individuelt, hvilket giver mulighed for en omfattende udnyttelse af den tilgængelige plads.