Generativ AI ændrer IT-infrastrukturen i rasende tempo – og hæver samtidig kravene til hyperscale-datacentre til et nyt niveau. Det betyder: mere regnekraft på stadig mindre plads, med varmebelastninger på over 150 kW pr. rack, samtidig med at kravene til energieffektivitet, tilgængelighed og skalérbarhed stiger. Køling bliver dermed en strategisk nøgleteknologi. Den bliver afgørende for succesen for fremtidssikrede datacentre.
I lyset af High Performance Computing (HPC) og stigende effekttætheder bliver væskekøling stadig vigtigere. Luftkøling når nemlig sine grænser i disse områder. Rittal har udviklet en innovativ løsning til netop denne teknologiske udfordring: Direct Liquid Cooling (DLC). Denne køleteknologi udnytter væskers højere varmekapacitet og leder kølevæsken direkte over chippen – altså præcis der, hvor den meste varme opstår.
Rittals DLC-portefølje er specielt designet til hyperscalers krav: Den kan integreres problemfrit i eksisterende eller nye IT-infrastrukturer, er modulært skalerbar og takket være redundante komponenter designet til drift med høj tilgængelighed. Så kan du nemt optimere AI-workloads – med et kølekoncept, der er designet til maksimal effektivitet og fremtidssikret skalering.