Ex-kabinet plast AX

Certificeret sikre – Det nye Ex-kabinet plast AX til udendørs farezoner

Ex-kabinet plast AX fra Rittal sætter nye standarder for anvendelse i eksplosionsfarlige områder, hvad enten det drejer sig om petrokemi, energiproduktion eller i miljøer med støvudvikling. Disse moderne kabinetter tilbyder fremragende beskyttelse til følsomme styringer i zone 1 eller 2 eller 21 og 22 som for eksempel på raffinaderier eller olieboreplatforme.

Oplev de mangfoldige egenskaber ved Ex-kabinet plast AX

Ex-kabinet plast AX giver mulighed for enkel og fleksibel indvendig udbygning takket være talrige befæstigelsespunkter i kabinettet og understøtter dermed Rittals gennemtestede systemkoncept.

Indvendig udbygning i 25 mm delingsmønster mm med universalvinkel til montage af chassis og skinner.

  • Montagepladen kan nemt skruemonteres forfra på de formonterede bolte
  • Mulighed for enkel potentialudligning af montagepladen, også efterfølgende, takket være nøglehulsboringer
  • Det påtrykte delingsmønster letter montage af komponenter.
  • Den dobbelte aftætning via en integreret regnbeskyttelsesliste på lågens over- og underkant til beskyttelse mod støv og regnvand og den høje UV-bestandighed garanterer fremragende egenskaber ved udendørs anvendelse, selv under ekstreme betingelser.
  • Beskyttelsesklasse IP 65/NEMA 4X.
  • Vægbeslag fastgøres nemt udefra, samtidig med at UL bevares
  • Alternativt kan der anvendes et mastbeslag, som skrues direkte ind i de udvendigt placerede indpresningsmøtrikker

Den integrerede lågeforstærkningsramme er udstyret med befæstigelsespunkter, hvilket sikrer endnu større montagefleksibilitet.

Takket været kompatibiliteten med Rittals systemtilbehør kan f.eks. chassiser, skinner og diagramlommer monteres direkte på lågens indvendige side.

Lågefikseringen til sikring af den åbnede låge monteres ganske enkelt uden mekanisk bearbejdning.

Ex-kabinet plast AX kan leveres direkte fra lager, hvilket giver mulighed for hurtigere leverancer, så du kan reagere hurtigere på projektkrav.

Læs mere om Ex-kabinet plast AX og få optimal sikkerhed og pålidelighed ved anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer.

Fokus på sikkerhed:

  • Godkendt til zone 1 og 2 samt 21 og 22 iht. 2014/34/EU
  • Antændingsbeskyttelse iht. EN 60 079 (Ex e) og kabinetbeskyttelse (Ex tb)
  • UL 746 til F1-udendørs og UL 508A til industriskabe
  • Brandegenskaber: UL 94 V-0-certificeret
  • Beskyttelsesisoleret i klasse II ved 1000 V DC for personbeskyttelse

Ex-kabinet plast AX opfylder pålideligt alle de ovennævnte godkendelser og garanterer optimale sikkerhedsstandarder.