KX rustfrit stål

Rittal KX små kabinetter – nu i rustfrit stål

Med præcis konstruktion og materialer af høj kvalitet præsenteres Rittals rustfri stålkabinetter, der kan modstå de hårdeste betingelser, hvad enten det er i industrielle anlæg eller i krævende miljøer. Det innovative design og det førsteklasses rustfrie stålmateriale skaber skabsvægge, der ikke kun er modstandsdygtige, men også har en bemærkelsesværdig holdbarhed.

Småbokse

Klemmenkasten KX

Hurtiglås inkl. Torx-indsats // Prægning på bagvæg: Vægbeslag // Jordforbindelse: Optimeret monteringshullerække // Indvendig udbygning: Bæreskinner, monteringsplade, fastgørelsesklo

Småbokse

E-Box KX

Skubbelås // Bagsideprægning: Vægbeslag // Jordforbindelse: Optimeret monteringshullerække // Hængsler som standard 180°

Småbokse

Bus-kabinet KX

Hurtiglås inkl. Torx-indsats // Bagsideprægning: Vægbeslag // Jordforbindelse: Optimeret monteringshullerække // Indvendig indretning: Bæreskinner, monteringsplade, fastgørelsesklo

KX Edelstahl muliggør en variabel indvendig udformning med bæreskinner, monteringsplader og fastgørelsesklør til præcis tilpasning til projektkravene.

KX rustfrit stål fås i materialerne rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) eller 1.4404 (AISI 316L) og modstår krævende forhold med et robust kabinet, der er korrosionsbestandigt og dermed sikrer lang levetid og pålidelighed.

KX Edelstahl er på lager, hvilket muliggør hurtige leveringer og giver planlæggere og konstruktører mulighed for at reagere hurtigt på projektkrav.

KX Edelstahls bagvæg med kornpunkter gør det betydeligt nemmere at forberede monteringen af vægbeslaget, hvilket sparer tid og besvær ved installationen.

KX E-Box rustfrit stål har en let monterbar lås med dobbeltbartindsats til sikker låsning af kabinettet, hvilket er særligt vigtigt for beskyttelsen af følsomme elektriske komponenter.

De serielle 180°-dørhængsler på bus-kabinetter og E-bokse skaber plads og forbedrer adgangen til kabinettets indre for nem vedligeholdelse og adgang til komponenter.

Bæreskinner kan monteres fleksibelt på forsiden af monteringsskinnen på KX-klemkasser og bushuset eller med fastgørelseskloen direkte på husets bagvæg for at udnytte husets dybde optimalt, hvilket er særligt relevant ved placering af større komponenter.

Hurtiglåsen på KX-rustfrit stål med Torx-indsats på klemkassen og bushuset sikrer en præcis og sikker låsning af huset, hvilket giver en effektiv beskyttelse af dyre anlæg og elektrisk udstyr.

De optimerede sidepaneler på klemkassen KX, bushuset KX og E-Box til beskyttelseslederforbindelsen muliggør en særlig hurtig og komfortabel jordforbindelse, også efterfølgende.

Klemmenkasten KX

  • Hurtiglås inkl. Torx-indsats
  • Bagvæggeprægning: Vægbeslag
  • Jordforbindelse: optimeret monteringshullerække
  • Indvendig udbygning: bæreskinner, monteringsplade, fastgørelsesklo

E-Box KX 

  • Skubbelås 
  • Bagvægprægning: Vægbeslag 
  • Jordforbindelse: optimeret monteringshulstang 
  • Hængsler som standard 180°
     

Bus-kabinet KX 

  • Hurtiglås inkl. Torx-indsats 
  • Bagvæggeprægning: Vægbeslag 
  • Jordforbindelse: optimeret monteringshulstang 
  • Indvendig indretning: Bæreskinner, monteringsplade, fastgørelsesklo 
  • Hængsler som standard 180°