Rittal tilbyder intelligente, fleksible udendørsløsninger fra en og samme leverandør:
Her møder robuste styretavler intelligente, energieffektive klimaenheder – til krævende miljøer og næsten alle temperaturintervaller.
Ganske enkelt alsidig
Rittal gør enhver opbygning enkel
Med et fleksibelt, intelligent system, hvor styretavle og klimateknik er perfekt tilpasset til hinanden og opfylder ethvert krav!
-
Mindre kompleksitet takket være intelligent modulsystem til styretavle og klimateknik
-
Ensartet design og hurtig montage af klimastyringskomponenter takket være præfabrikerede udskæringer og adaptere til lågen
-
Omfattende tilbehør for optimal funktionalitet (varmeelementer, termostat, hygrostat, IoT-grænseflade)
-
Globalt anvendelig takket være internationale godkendelser og hurtig levering af standardprodukter fra lager
Ekstremt robust
Rittal sørger for absolut sikker drift
Med ekstremt robuste, udendørsegnede og sikre produktløsninger til barske omgivende forhold!
-
Modstandsdygtighed takket være UV-bestandig lakering af skabet, klimastyringsløsninger og et Toptec-kabinet af kvalitetsmateriale (aluminium og rustfrit stål)
-
Blue e+ køleenhederne kan anvendes inden for et bredt temperaturinterval fra -30° til +60° °C
-
Høj kapslingsklasse: Toptec-kabinet: IP55/IK10, køleenheder: IP56 og UL type 4, 3R, 12
-
Intelligent design af Toptec-kabinettet reducerer sollysets indvirkning
(passiv varmeafledningseffekt takket være dobbeltvæg)
Virkelig effektiv
Rittal sænker energiomkostningerne ved maksimal tilgængelighed
Den energieffektive Blue e+ teknologi giver gennemsnitligt 75 % energibesparelse, intelligent overvågning og global service, hvilket sikrer anlægget maksimal tilgængelighed!
-
Blue e+ teknologi med integreret heatpipe sørger for gennemsnitligt 75 % energibesparelse (høj effektivitet på grund af udendørs opstilling)
-
Høj passiv varmeafledning takket være intelligent design af Toptec-kabinettet (dobbeltvægget)
-
Tilslutning af køleenheder til IoT-grænseflade giver mulighed for enkel fjernovervågning
-
Vedligeholdelsesvenlige skabe og køleløsninger
-
Globalt servicenetværk sikrer driften og garanterer, at reservedele er tilgængelige