Overblik over fordele
- Intelligent design med dobbeltvægge, skorstenseffekten reducerer sollysets indvirkning og sikrer en passiv varmeafledning
- Regntag med fremspring på alle sider tilbyder ekstra beskyttelse med fugt, sne og sollys
- TS 8-ramme til fleksibel indvendig udbygning (kan alternativt ske via montageplade eller med 19")
- Anvendelse af kvalitetsmaterialer: Ramme af V2A rustfrit stål, fladdele af aluminium
- Overflade pulverlakeret og med UV-bestandig polyesterlakering (RAL 7035) for optimal vejrligsbeskyttelse
- Opfylder kravene til kapslingsklasse IP55 og IK 10
- 100 mm transportsokkel