Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
1611000
Buskabinetter BG
Artikelnummer: BG 1605.520
Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65. Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.
- Artikelnummer:
- BG 1605.520
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge
Observationsvindue i låge - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 120 mm - Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Position lågeanslag
- højre
- Antal bæreskinner
- 1
- Udskæringer (antal x Ø)
- 2
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Kabelindføring (antal x Ø)
- 2 x M12
M32 - Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 3,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177266841
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- BG Buskabinet, BHD: 200 x 300 x 120 mm, stålplade, med metriske huller i bunden og bæreskinner, låge med observationsvindue, højrehængslet