Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
1613000
- Artikelnummer:
- BG 1611.510
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge
Observationsvindue i låge - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 500 mm
Dybde: 160 mm - Materialetykkelse, kabinet
- 1,38 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,5 mm
- Position lågeanslag
- højre
- Antal bæreskinner
- 3
- Udskæringer (antal x Ø)
- 33
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Kabelindføring (antal x Ø)
- 33 x M20
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 8,6 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251878
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- BG Buskabinet, BHD: 400 x 500 x 160 mm, stålplade, med metriske huller i bunden og bæreskinner, låge med observationsvindue, højrehængslet