Kompakttavler AE

Artikelnummer: AE 1034.500

Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i bunden.

Montageskinne til indvendig udbygning til AE/WM

Vægbeslag til AE

Sammenbygningssæt til AX, KX, AE, KL

Lågefiksering

Hængsel 180°

Støvbeskyttelsesliste

Minikomforthåndtag til AE med vridelås, med VW E1-lukning

Artikelnummer:
AE 1034.500
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 4
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 210 mm
Materialetykkelse, låge
1,5 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,38 mm
Materialetykkelse montageplade
2 mm
Mål montageplade (B x H)
254 mm x 375 mm
Antal låger
1
Hængselsiden kan ændres
Ja
Antal låse
1
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Flangeplade
Antal: 1
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
8,8 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177252011
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AE Kompakttavle, BHD: 300 x 400 x 210 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, én vridelås
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK