Kompakttavler AE

Artikelnummer: AE 1130.500

Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i bunden.

Montageskinne til indvendig udbygning til AE/WM

Vægbeslag til AE

Sammenbygningssæt til AX, KX, AE, KL

Lågefiksering

Hængsel 180°

Montagestag til AE

Støvbeskyttelsesliste

Minikomforthåndtag til AE med vridelås, med VW E1-lukning

Artikelnummer:
AE 1130.500
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 760 mm
Dybde: 300 mm
Materialetykkelse, låge
2 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,5 mm
Materialetykkelse montageplade
3 mm
Mål montageplade (B x H)
944 mm x 730 mm
Antal låger
2
Antal låse
2
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Flangeplade
Størrelse: 4
Antal: 2
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
56 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177252417
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AE Kompakttavle, BHD: 1000 x 760 x 300 mm, stålplade, med montageplade, dobbeltlåge, to vridelåse
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK