Kompakttavler AE

Artikelnummer: AE 1280.500

Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i bunden.

Montageskinne til indvendig udbygning til AE/WM

Vægbeslag til AE

Lågefiksering

Hængsel 180°

Montagestag til AE

Støvbeskyttelsesliste

Låsesystem Ergoform-S

Transportøjer til AX, AE

Artikelnummer:
AE 1280.500
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
3-punkts låsesystem
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 4
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
Materialetykkelse, låge
2 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,5 mm
Materialetykkelse montageplade
3 mm
Mål montageplade (B x H)
740 mm x 1.155 mm
Antal låger
1
Hængselsiden kan ændres
Ja
Lås
Udførelse lås: 3-punkts låsesystem
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Flangeplade
Størrelse: 5
Antal: 1
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
70 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177252455
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AE Kompakttavle, BHD: 800 x 1200 x 300 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, med 3-punkts låsesystem
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK