Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jun. 2024
Bemærk venligst, at kabinettets platform og design er blevet ændret:
1301000
- Artikelnummer:
- AE 1002.500
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) - Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret - Leveringsomfang
- Kabinet med låge(r)
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 155 mm - Mål montageplade (B x H)
- 162 mm x 275 mm
- Antal låger
- 1
- Antal låse
- 1
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Material lock: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) - Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 4,1 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177421257
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AE Kompakttavle, BHD: 200 x 300 x 155 mm, rustfrit stål 1.4404, med montageplade, enkelt låge, én vridelås