Produktet udløber den: 30. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
1449000
Plasttavler KS
Artikelnummer: KS 1449.500
Vægskab med låge af glasfiberarmeret, umættet polyester, med montageplade. Med eller uden glaslåge. Kapslingsklasse IP 56 eller IP 66. Trinløs justering af montagepladens dybde takket være flere montageniveauer i skabet. Fleksibel indvendig udbygning af lågen vha. montageknaster i lågen. Stor stabilitet pga. glasfiberarmeret plast.
- Artikelnummer:
- KS 1449.500
- Udgave
- Med observationsvindue
- Materiale
- Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK
Låge: omløbende pakning af PU-skum
Montageplade: Stålplade
Observationsvindue: Akrylglas, 3,0 mm med omløbende gummiklemprofil - Overflade
- Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet
Montageplade: galvaniseret - Farve
- Svarende til RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås
Montageplade
Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbeskyttelsesliste
C-profiler præget på i siden for trinløs dybderegulering af montageplader
Observationsvindue i låge - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 56
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 200 mm - Materialetykkelse montageplade
- 2,5 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 345 mm x 550 mm
- Antal låger
- 1
- Hængselsiden kan ændres
- Ja
- Antal låse
- 2
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - With viewing window
- Ja
- Bemærk
- Ved lang tids påvirkning af UV-stråler (sollys) i forbindelse med vind og regn kan der opstå visuelle forandringer i overfladen. Dette har ingen betydning for beskyttelsen af de indbyggede elektriske komponenter. Hvis skabene ikke kan beskyttes mod UV-strålerne, anbefaler vi, at de lakeres med en PUR-lak. Tilladt omgivende Temperatur -30 °C...+75 °C.
- Grundmateriale
- Plast
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 11,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177526723
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KS Kunststofkasser, BHD: 400x600x200 mm, glasfiberarmeret umættet polyester, med montageplade, med låge, observationsvindue