- Artikelnummer:
- SE 5841.600
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Montageplade
Flangeplader
Bagplade, kan skrues af
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm
Bagplade, udelt - Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm - Mål montageplade (B x H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 2, 3, 3R, 12
- IK-kode
- IK10
- Antal låger
- 2
- Lås
- Antal låse: 2
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 173 kg
- EAN
- 4028177959132
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1200x1800x400 mm, stålplade, med montageplade, to låger på forsiden
Enkeltskabssystem VX SE
Artikelnummer: SE 5841.600
Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Mulighed for udbygning med systemkompatibelt tilbehør til VX25. Stor effektivitet, da sidevæggene ikke skal monteres, og store skabsbredder erstatter små sammenbygningskombinationer.