- Artikelnummer:
- KX 1579.000
- Produktbeskrivelse
- Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer.
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
- Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge
Montageplade
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
180° hængsel
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 800 mm
Dybde: 155 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 275 mm x 785 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 2 mm
- Lås
- Antal låse: 2
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 13 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177816657
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
KX Elskab, BHD: 300x800x155 mm, stålplade, med montageplade, med låge,