Sideplader

Skille- og skotplader

En skabsrække kan opdeles i separate funktionsområder med en skille- eller skotplade. Sammen med låsesystemet kan der implementeres forskellige adgangskoncepter til skabsrækker. Skillevægge til modulplader forsynes med gængse adaptere.

Skille- og skotplader

Skilleplade Til VX

Til afskærmning af enkelte skabsmoduler. Takket være rammesystemets symmetri kan skillepladen også isættes bagfra. Dobbelt kantombukning hele vejen rundt sikrer stabilitet og plads til pakning.

Skille- og skotplader

Skillevægge til modulplader til VX

Med udskæringer til montage af modulplader til stik eller kabelgennemføring samt til gennemføring af skinnesystemer og andre indbygninger. Dobbelt kantombukning hele vejen rundt sikrer stabilitet og plads til pakning. Takket...

Skille- og skotplader

Modulplader lukket

Til lukning af ubrugte udskæringer. Kan let bearbejdes til individuelle udskæringer.

Skille- og skotplader

Modulplader til 16-/24-polede stik

Med udskæringer til montage af stik. Modulplader kan efter montage på skilleplader også fastgøres på skabets 25 mm hulmønster og på VX/TS-systemets skinner.

Skille- og skotplader

Modulplader til kabelgennemføring

Til gennemføring af forkonfektionerede kabler. Ved hjælp af den regulerbare vinkel med isat, elastisk klemprofil sikres en tæt og fast føring. Faststående vinkel, hullet, til kabelaflastning.

Skille- og skotplader

Modulplader Med kabeltylle

Til kabler med diameter på 10 til 65 mm. Den fleksible tylle tilpasser sig kablets bøjeradius.

Skille- og skotplader

Afdækningsplade til stikudskæringer

Afdækningsplade til stikudstansninger, til ubenyttede udskæringer.

Skille- og skotplader

Adaptere til stikudskæringer

Til anvendelse af stik med forskelligt polantal.

Skille- og skotplader

Afdækningskappe med låge Til VX

Afdækningskappe med låge til beskyttelse og afblænding af stik eller andre indbygninger