Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. okt. 2021
Artiklen erstattes af:
5381830
- Artikelnummer:
- TS 3313.120
- Produktbeskrivelse
- Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler, eller som tomt kabinet ved uens Liquid Cooling Package (LCP)-installationer
- Fordele
- Optimal fastgørelse af overskydende kabel og struktureret kabelstyring
- Anvendelsesområder
- Som kabelrangeringskabinet mellem fuldt bestykkede netværks- og serverracks
- Som tomt kabinet til symmetrisk udligning i kold-/varmgangsskot ved ulige antal LCP'er i to rækker skabe.
- Som pladsholder til enkel eftermontering af LCP-installationer
- Materiale
- Stålplade
Aluminium - Overflade
- Skabsramme: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret - Farve
- Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skabsramme med front- og baglåge
Aludør foran, lukket med sort designpanel, 180° hængsler
Bliklåge bagtil, lukket, 180° hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister
3 TS systemchassiser monteret i venstre og højre side
Rækkeformet tætning - Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Bemærk
- Til opstilling i starten/slutningen af en skabsrække kræves en sideplade
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 100 kg
- EAN
- 4028177708020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Kabelrangeringskabinet, Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler eller som tomt kabinet ved uens LCP-installationer., BHD: 300x2000x1200 mm
- Dokumentationer
- Vejledning