- Artikelnummer:
- HD 4000.080
- Produktbeskrivelse
- Til beskyttelse af knapper og displays.
- Fordele
- Stort synsfelt
- Helt tæt overgang mellem observationsvindue og ramme
- Udvendig hængsel
- Til T-greb for enkel åbning uden nøgle.
- Materiale
- Ramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Observationsvindue: Polykarbonat
- Leveringsomfang
- Inklusive to hængsler
Inklusive T-greb
Inkl. montagematerialer
- Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 410 mm
Højde af observationsvindue: 320 mm
- Dimensioner
- Bredde: 518 mm
Højde: 436 mm
Dybde: 23 mm
- Passer til
- Bokstype: Kompakttavle HD
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Indbygningsmuligheder
- Til påbygning på flader
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 3,94 kg
- Toldtarifnummer
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Produktbeskrivelse
-
HD observationsvindue, med T-greb, BxH: 518x436 mm, rustfrit stål, 1.4301