- Artikelnummer:
- HD 1319.600
- Udgave
- Toppladevinkel 30° fremad
- Materiale
- Kabinet og låger: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Montageplade: Stålplade
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
- Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret
Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
- Leveringsomfang
- Kabinet lukket hele vejen rundt
Låger med indpresset pakning
Montageplade
- Dimensioner
- Bredde: 1.010 mm
Højde fortil: 1.250 mm
Højde bagtil: 1.480 mm
Dybde: 400 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 945 mm x 1.175 mm
- Lågeåbningsvinkel
- 125°
- IK-kode
- IK08
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 92,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177918528
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
HD kompakttavle, BHD: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, rustfrit stål, 1.4301, med monteringsplade, med hængslet låge og silikonepakning