- Artikelnummer:
- HD 4000.685
- Materiale
- Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Montageplade: Stålplade
- Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret
Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
- Leveringsomfang
- Kabinetramme med bundplade, der er svejset på bagbeklædning
Dør med indpresset pakning
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Montageplade
- Valgmuligheder
- Understel HD med nivellering
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 499 mm x 1.696 mm
- Lågeåbningsvinkel
- 125°
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Rustfrit stål
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 89 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101