- Artikelnummer:
- HD 4000.064
- Udgave
- Kabinethældning, 3° fremad
- Fordele
- Til hygiejnisk og sikker opstilling af printere i produktionen
- Kan kombineres med betjeningskabinetter HD til opbygning af et helt PC-skab
- Enhedens bund kan trækkes ud og indstilles i højden for hurtig adgang til printer, for eksempel ved udskiftning af mærkater
- Materiale
- Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Apparathylde: Stålplade, lakeret
- Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
- Leveringsomfang
- Kabinet lukket hele vejen rundt
Dør med indpresset pakning
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Apparathylde
- Valgmuligheder
- Uden skinner i siden
Uden apparathylde
Med montageplade
Understel HD med nivellering
- Dimensioner
- Bredde: 810 mm
Højde fortil: 863 mm
Højde bagtil: 888 mm
Dybde: 496 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,5 mm
- Materialetykkelse, låge
- 2 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 54,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101