- Artikelnummer:
- CS 9784.620
- Udgave
- Skabe i 1200 mm bredde har to 600 mm brede montagefelter
- Produktbeskrivelse
- Udendørsskab med 100 mm transportsokkel og regntag med fremspring til alle sider.
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Enkeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Grundenhed med bundplade, tredelt
25 mm hulsystem i top, bund, fortil og i skabets dybde
Frontlåge(r) med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Transportsokkel med skruemonterede paneler fortil og bagtil
Regntag - Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 400 mm - Dimensioner
- Samlet højde: 1.355 mm
Regntag, bredde: 1.250 mm
Regntag, højde: 55 mm
Regntag, dybde: 450 mm
Indv. bredde: 512 mm
Indv. højde: 1.112 mm
Indv. dybde: 349 mm
Højde sokkel: 100 mm - Design Centre bar
- Uden midtersprosse, overlappende låger
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 3R
- IK-kode
- IK10
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 43 kg
- EAN
- 4028177569225
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger