CS Toptec

Artikelnummer: CS 9888.550

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri montageramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.

Artikelnummer:
CS 9888.550
Udgave
Med udskæring til udendørs køleenhed 1,5 kW
Produktbeskrivelse
Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri montageramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.
Materiale
Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntag: Aluminium
Overflade
Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer
Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Sideplader til venstre og højre
Bagplade
Regntag
Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 800 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
IK-kode
IK10
Bemærk
Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade)
CS Toptec danner rammen om outdoor-projektløsninger. De kan rekvireres under følgende bestillingsnumre: til enkeltopstillinger: 9774.099, til sammenbygning: 9774.005
Bemærkning vedr. produktnr.
Tildækning af udskæringen kræver et klimaanlæg eller en adapterplade
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
122 kg
EAN
4028177962699
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
CS TopTec skab BHD: 800x1800x800 mm med udskæring til udendørs klimaenheder 1,5 kW
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer