- Artikelnummer:
- CS 9751.908
- Udgave
- MFG 8
- Produktbeskrivelse
- Én låge, dobbeltvægget kabinet til udendørs opstilling af aluminium med modstandsklasse RC 2. Inkl. kabelstyringssokkel. Forberedt til montering af kombiskinner 19"/ETSI samt et Direct Air Cooling System (DAC).
- Materiale
- Kabinet, topplade, låge(r), bundramme: Aluminium, AlMg3, 2,0 mm
Montageplade(r): Aluminium, AlMg3, 3,0 mm
Holdeskinne: Rustfrit stål 1.4016 (AISI 430)
- Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Vejrbeskyttelsestag med ventilation, forberedt til montering af et Direct Air Cooling Systems (DAC)
Dørholder ved hjælp af mekanisk hængsel (ca. 155°)
Svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Kabelstyringssokkel, beklædt hele vejen rundt
Flangeplader
Flangeplade
Montageplade
- Dimensioner
- Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.050 mm
Dybde: 500 mm
- Dimensioner
- Samlet højde: 1.600 mm
Regntag, højde: 130 mm
Højde sokkel: 400 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 841 mm x 948 mm
- Antal låger
- 1
- Lågeåbningsvinkel
- ca. 155°
- Lås
- Udførelse lås: 3-punkts-låsesystem med enkelt- og dobbeltkamindsats
Antal låse: 1
Låseindsats: BJ20027
- Flangeplade
- Størrelse: 2
Antal: 2
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 92 kg
- EAN
- 4028177980860
- Produktbeskrivelse
-
CS multifunktionskabinet MFG 8, en låge, dobbeltvægget, BHD 1300x1600x500 mm