- Artikelnummer:
- CS 9774.099
- Udgave
- til enkeltopstilling
- Produktbeskrivelse
- Dette produkt anvendes infrastruktur- og telekommunikationsprojekter. Kontakt den ansvarlige salgsrepræsentant for yderligere oplysninger
- Fordele
- TS 8-ramme - samme systemplatform udendørs som ved IE- eller IT-standerskabe
- Vejrtag - med fremspring til alle sider
- Dobbeltvæggens kamineffekt - reduktion af påvirkningen fra solindfald
- Montagefordel - hurtig udbygning takket være åben rammekonstruktion, gælder naturligvis også for sammenbygningsmodeller
- Materiale
- Grundramme: Rustfrit stål
Fladdele: Aluminium
Regntag: Aluminium
- Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester
- Leveringsomfang
- Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer
- Valgmuligheder
- Ekstraudstyr kan vælges efter det enkelte projekt
Dimensioner
Sidelåge
Baglåge
Klimateknik
- Bemærk
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101