- Artikelnummer:
- TP 6701.600
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
- Overflade
- Kabinet, låg og låge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet åbent foroven
Låge eller dobbeltlåge med stanglås (ved dybde 400 mm fortil, ved dybde 500 mm fortil og bagtil)
Montageplade
Flangeplader
- Mål montageplade (B x H)
- 699 mm x 625 mm
- Antal låger
- 1
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 675 mm
Dybde: 400 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Bemærk
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 41,7 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
-
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 800x675x400 mm, Sheet steel