Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2021
Artiklen erstattes af:
6702600
- Artikelnummer:
- TP 6702.500
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet åbent foroven
Dobbeltdør med stanglås, foran
Montageplade
Bund åben for individuel kabelindføring - Mål montageplade (B x H)
- 1.099 mm x 625 mm
- Antal låger
- 2
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Stålplade
- Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 675 mm
Dybde: 400 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved anvendelse af tilsvarende flangeplader
- Protection category NEMA
- NEMA 12 ved anvendelse af tilsvarende flangeplader eller afslutningsplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 57 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554092
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP TopConsole System, Standerfod, BHD: 1200x675x400 mm, stålplade
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger