- Artikelnummer:
- TP 6713.500
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning
- Overflade
- grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet
Låg hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt
Åbning til kabelgennemføring i skabsbunden
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Stålplade
- Dimensioner
- Bredde: 1.600 mm
Højde: 240 mm
Dybde: 732 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 59 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554214
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
-
TP TopPult-system TP, pultmellemdel til opbygning i to dele, BD: 1600x730 mm, stålplade