- Artikelnummer:
- TP 6723.500
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning
- Overflade
- grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet
Låg bundhængslet, inkl. lågholder
Bund åben for individuel kabelindføring
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Stålplade
- Dimensioner
- Bredde: 1.600 mm
Højde: 720 mm
Dybde: 240 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 51 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554290
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
-
TP TopPult-system, pultoverdel til opbygning i tre dele, BH: 1600x720 mm, stålplade