Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2018
Artiklen erstattes af:
6900301
- Artikelnummer:
- IW 6900.300
- Udgave
- Top forberedt til montage af arbejdsbord eller til montage under flader.
Bund forberedt til montage af støbte fødder eller til montage på flader. - Produktbeskrivelse
- Almindelige tower-PC'er, op til B/H/D: 250 x 530 x 600 mm (maks. 20 kg) kan ved hjælp af den vedlagte fastspændingsrem fikseres sikkert på den lågemonterede hylde. Snitfladerne på bagsiden af PC'en er let tilgængelige, når lågen åbnes. Takket være den formonterede filterventilator er kabinettet klar til brug med det samme.
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade
Designlister: Aluminium - Overflade
- Kabinet: pulverlakeret, strukturlak
Låge: pulverlakeret - Farve
- Kabinet: RAL 7035
Låge: RAL 7015
Designlister: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Kabinet lukket hele vejen rundt
Højrehængt låge
Låge med indvendigt skruemonteret bund
Vridelås i siden
Inkl. dobbeltkamlåseindsats
Bagplade med to udskæringer til anvendelse af den løst vedlagte stikgennemføring
Kabelforskruning M20, messing, forniklet
Udgangsfilter monteret på venstre sideplade
I højre sideplade er monteret filterventilator, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Dørkontakt, forsyningsstikdåse til 230 V, stikdåse med 3 udtag og overspændingsbeskyttelse - Dimensioner
- Bredde: 760 mm
Højde: 760 mm
Dybde: 300 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 i forbindelse med vedlagte stikgennemføring
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12 i forbindelse med vedlagte stikgennemføring
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 36 kg
- EAN
- 4028177438712
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrial Workstation, PC-skabsystem, kabinet til tower-PC
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring